Fisher-P-VS100

Fisher™ Typ VS100 Sicherheitsabsperrventil

Produktbeschreibung

Das Fisher Typ VS100 Sicherheitsabsperrventil ist dazu konzipiert, den Gasstrom in das nachgelagerte System bei einem Ansteigen oder Abfallen des Ausgangsdrucks über bzw. unter die vordefinierten Werte zu unterbrechen. Der Typ VS100 besteht aus einem Ventilkörper mit einer abnehmbaren Düse, der von einem Aufsatz und einer Sicherheitsabsperrung vom Typ VSX4 umschlossen wird.

Merkmale

  • Ventilkörpergrößen für mittlere und hohe Kapazitäten sind ebenfalls verfügbar
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Gusseisen- und Stahlkörperkonstruktion
  • Entspricht den Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG
  • Overpressure and Underpressure trips available. Set points range from 12 inches w.c. to 79.8 psi / 30 to 5500 mbar
  • Modular body construction allows for adding regulator module in the future with no pipe charges
Verfügbare Konfigurationen
Typ VS111 und VS112: für Anwendungsbereiche mit mittlerer Kapazität mit Düsengröße von 19 mm/0,75 in.
Nennweiten und Endanschlussarten
Ventilkörper mit mittlerer Kapazität:
  Rp 1, 1 1/4, 1 1/2
  1, 1 1/4, 1 1/2 NPT
  Rp 1 x 2 1/4 GAZ
  DN 40 PN 16, Überschub

Dokumentation und Zeichnungen