Erzielen Sie eine genaue Prozesstemperaturmessung und reduzieren Sie das Risiko eines Schutzrohrausfalls in schwierigen Umgebungen mit dem Twisted-Square-Schutzrohr. Sein revolutionäres Design eliminiert über 90 % der dynamischen Belastung, die Hauptursache für Ermüdungsbrüche beim Schutzrohr, und bietet eine hervorragende Lösung für konventionelle Schutzrohre, die die Bewertungen ASME PTC 19.3 TW nicht bestehen.