Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Rosemount-P-Water Quality Panels

Wasserqualitäts-Messtafeln

Produktbeschreibung

Die vielfältige Auswahl an Wasserqualitäts-Messtafeln von Emerson kann an Ihre Flüssigkeitsanalyseforderungen angepasst werden. Leitfähigkeit, pH-Wert, Trübung und Fluoridgehalt sind nur einige von vielen Analysemöglichkeiten.

Umgebungstemperatur
5 bis 50 °C (42 bis 122 °F)
Gewicht
FMS: 4,5 kg/6,0 kg (10 lb/13 lb)
(aufgerundet auf das nächste halbe Kilo oder das nächste volle Pfund)
Max. Flow Rate
80 gal/hr (303 L/hr); high flow causes the overflow tube to back up

Merkmale

  • Messtafeln für Ammoniak, Monochloramin, Fluorid
  • Komplette Systeme – Sensoren, Verbindungsleitungen und Messumformer – für den Einsatz in Anwendungen zur Analyse von Trinkwasser.
  • Messtafel für Fluorid
  • Verwendet eine Fluoridionen-selektive Elektrode zusammen mit unserem 1056 Messumformer zur schnellen Bestimmung von Fluorid in Trinkwasser ohne Reagenzien.

Dokumentation und Zeichnungen