Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Net Safety-Millennium II ST3 XChem Toxic Gas Sensor

Net Safety™ Millennium II ST3 XChem Gassensor für giftige Gase [Electrochemical]

Produktbeschreibung

Net Safety Millennium II ST3 XChem elektrochemische Gassensoren für giftige Gase bieten hohe Spezifität, schnelles Ansprechverhalten und eine lange Lebensdauer. Diese Sensoren für giftige Gase können Schwefelwasserstoffgas, Kohlenmonoxid und Sauerstoffgehalt erkennen. Alle Net Safety Millennium ST3 Gassensoren für giftige Gase sind mit dem Net Safety Millennium II Basic (M2B) Universal-Gasmessumformer, dem Net Safety Millennium II (M21) Einkanal-Universal-Gasmessumformers oder dem Net Safety Millennium II (M22) Zweikanal-Universal-Gasmessumformers kompatibel. Das Design bietet einen schnellen „SimpleClick“ Sensorelementaustausch und hat einen extrem niedrigen Energieverbrauch.

Betriebstemperatur
H2S: –40 °F bis +140 °F (–40 °C bis +60 °C)
CO: –4 °F bis +122 °F (–20 °C bis +50 °C)
O2 –4 °F bis +122 °F (–20 °C bis +50 °C)
Gehäuseschutzart
IP64
Gewicht
Edelstahl: 1,4 kg (3,5 lbs)
0,4 kg (1 lb)
Luftfeuchtigkeitsbereich
15–90 %, nicht kondensierend
Zertifizierungen/Zulassungen
Class I Division 1 Groups BCD T5
Ex d IIB+ H2 T5
Class I Zone 1 AEx d IIB +H2 T5
Ex d IIB+H2 T5 Gb
IP64
Gewährleistung
2 Jahre

Merkmale

  • Diagnosefunktion für den rechtzeitigen Austausch des Gassensors
  • Plug&Play-Bauweise ermöglicht automatische Erkennung der Konfiguration des Sensors für giftige Gase durch den Messumformer
  • Geringer Energieverbrauch verlängert die Laufzeit
  • Vor Ort wählbare Messbereiche
  • Konzipiert für extremste industrielle Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen