Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Net Safety-Millennium II Single Channel Transmitter

Net Safety™ Millennium II Einkanalmessumformer

Produktbeschreibung

Der Net Safety Millennium II (M21) Einkanal-Universal-Gasmessumformer kann mit einer breiten Palette von Sensoren für giftige oder brennbare Gase ausgestattet werden, darunter Infrarot-, katalytische und elektrochemische Sensoren. Die Gassensoren sind vorkalibriert und lassen sich leicht an den Gasmessumformer anschließen, der einen neu eingebauten Sensor erkennt und automatisch das spezifische Konfigurationsprofil des Gassensors hochlädt.

Gehäuseschutzart
IP66 (Aluminium), IP67 (Edelstahl), IP64 (mit Sensoren) Typ 4X
Zertifizierungen/Zulassungen
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 Nr. 152:2006, IECEx
Montage
Oberflächen-/Rohr-/Kanalmontage
Gewicht
Aluminium: 2,5 kg (5,5 lbs), Edelstahl: 3,2 kg (7,0 lbs)
Gewährleistung
3 Jahre

Merkmale

  • Universal-Gasmessumformer − mit allen Gassensortypen kompatibel (Infrarot-, katalytische und elektrochemische Sensoren)
  • Breiter Spannungsbereich ermöglicht verbesserte Stabilität und Systemkompatibilität
  • Niedrigster Energieverbrauch auf dem Markt.
  • Komplette Diagnosefunktionen mit Ereignis- und Datenprotokollierung.
  • Intuitives Menüsystem bietet dem Bediener eine nicht-intrusive Einrichtung und eine Kalibrierschnittstelle.
  • Vor Ort wählbare Gaskurven und Messbereiche.
  • Große Entfernung der Sensoren möglich (+2.000 ft./600 m)

Dokumentation und Zeichnungen