Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-308-310-high-shock

ASCO Ventile der Serie 308 und 310 mit manueller Rückstellung für hohe Stoßbelastungen

Produktbeschreibung

Die ASCO Ventile der Baureihe 308 und 310 mit manueller Rückstellung für hohe Stoßbelastungen sind ideal für die Steuerung kritischer Prozesse in aggressiven Umgebungen geeignet.

Sitzweite
1/4 in. NPT
Gehäusewerkstoff
Messing oder Edelstahl
Durchflussraten
Durchflussrate von 0,45 Cv (0,39 Kv)
Umgebungstemperaturbereich
AC: -20 °C bis 52 °C (125 °F)
DC: -40 °C bis 60 °C (140 °F)
Betriebsdruckdifferenz
Pilotventil: 1,7 bis 9 bar (25 bis 125 psi)
Hauptventil: 9 bar (125 psi)
Spannung
Lieferbar als 10,1 W AC- oder 1,4 W DC-Ausführung
Normen/Vorschriften
UL-gelistetes Ventil für allgemeine Anwendungen (nur Magnetausführung), CSA-zertifiziert, ATEX/IECEx-zertifiziert mit Präfix EV

Merkmale

  • Nachdem der Magnetkopf stromlos gemacht wurde, muss die Stromversorgung des Magnetkopfes wiederhergestellt und das Ventil dann manuell zurückgesetzt werden
  • Vibrations- und/oder Stoßbeständigkeit gemäß ISA-Spezifikation S71.03C2
  • Geeignet für aggressive Atmosphären gemäß Salzsprühtest (ASTM B117)
  • Gehäuse mit manueller Rückstellung ist mit geschlossenzelligem CR-Moosgummi abgedichtet und mit Entlüftung aus Sinterbronze versehen, um Ansammlung von Kondensation zu vermeiden
  • „Last-Chance“-Filter im Hilfsluftanschluss des Pilotventils installiert
  • SIL 3-fähig, Exida-zertifiziert

Dokumentation und Zeichnungen