Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-291

ASCO™ 291 Hochdruck-CNG-Magnetventil 5 000 psi

Produktbeschreibung

Die Hochdruck-Magnetventile der ASCO Baureihe 291 wurden speziell für die Abgabe von komprimiertem Erdgas entwickelt. Das robuste Kolbenventil aus Edelstahl ist so konzipiert, dass es Druckstufen von über 5 000 psi standhält. Die Bauart für hohen Durchfluss der Baureihe 291 ermöglicht eine schnelle CNG-Dosierung und verkürzte Fahrzeugfüllzeiten

Ventilbetätigung
Magnetventil – luftvorgesteuert
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medien
Erdgas
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.; 3/8 in.; 1 in.
Anschlussart
ISO228/1-G BSPP; NPTF; SAE
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Durchfluss
Von 1,0 Cv bis 2,0 Cv; Von 2,0 Cv bis 6,0 Cv; Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv
Spannung
24 AC; 110 AC; 115 AC; 120 AC; 220 AC; 230 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 48 DC; 120 DC; 240 DC - 50/60
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Mehr als 34,5 bar; Mehr als 500 PSIG
Betriebsumgebung
Ex-Bereich; Innen; Außen
Normen/Vorschriften
Class I Div 1; CSA; UL

Merkmale

  • Die standardmäßig ex-geschützte und wasserdichte Spule ermöglicht den Einsatz in Ex-Bereichen der Class I, Division 1.
  • Der weite Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C (-40 °F bis 158 °F) ist für extreme Bedingungen geeignet.
  • Der PEEK-Kolben sorgt für einen dichten Abschluss und einen dauerhaften Betrieb
  • Erhältlich in den Rohrgrößen 3/8, 1/2 und 1 Zoll und mit ISO-, NPT- oder SAE-Gewindeanschlüssen
  • Bauart mit hohem Durchfluss mit Cv bis zu 8,8 (Kv 7,6) für eine schnelle Fahrzeugbefüllung
  • Einfache Installation, da in beliebiger Position montierbar
  • Optionale Drei- und Sechs-Stationen-Ventilinseln sparen Platz, reduzieren Leckagen und minimieren den Wartungsaufwand.

Dokumentation und Zeichnungen