Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-047

ASCO™ Ventil der Baureihe 047 mit manueller Rückstellung

Produktbeschreibung

Die ASCO Baureihe 047 ist eine Ausführung der robusten Ventile der ASCO Baureihen 342 (1/4-in.- und 3/8-in.-NPT) und 344 (1/2-in.- bis 1-in.-NPT) mit manueller Rückstellung. Die Ventile sind in Ausführungen mit elektrischer Auslösung (bei Spannung), Nullspannungsauslösung (bei Spannungsfreiheit) oder freier Regelung erhältlich. Sie sind ideal für kritische Anwendungen bei der Raffinierung und der chemischen Herstellung geeignet.

Ventilbetätigung
Magnetventil – Arretierung
Gehäusewerkstoff
Messing; Edelstahl
Medien
Luft; inertes Gas; Leichtöl; Dampf; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
1/2"
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 universal
Durchfluss
Von 0,1 Cv bis 0,5 Cv
Spannung
24 AC; 120 AC; 480 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 120 DC; 240 DC | 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 150 psig
Betriebsumgebung
Korrosiv; Ex-Bereich; Innenbereich
Normen/Vorschriften
CSA; Typ 3; Typ 7; Typ 9

Merkmale

  • 1/4-in.- und 3/8-in.-NPT-Modelle sind direkt wirkend, um für ihre Größe einen maximalen Durchfluss zu ermöglichen
  • 1/2-in.- bis 1-in.-NPT-Modelle mit Sitzausführung für hohen Durchfluss und dichte Absperrung
  • Ausgelöste Ventile können nur manuell in den automatischen Betrieb zurückgesetzt werden
  • Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen sind eigensichere Ausführungen erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen