Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-025

ASCO™ Magnetventile der Baureihe 025 mit manueller Rückstellung

Produktbeschreibung

Die ASCO Ventile der Baureihe 025 mit manueller Rückstellung wurden entwickelt, um eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Ventils zu verhindern. Wenn die Ventile ausgelöst wurden, müssen die Spannung wiederhergestellt und das Ventil betätigt werden, damit diese zurückgesetzt werden können. Die Ventile sind ideal zur Regelung kritischer Prozesse in Anwendungen der Raffinierung geeignet.

Ventilbetätigung
Magnetventil – Arretierung
Gehäusewerkstoff
Messing; Edelstahl
Medien
Luft; inertes Gas; Leichtöl; Dampf; Wasser
Rohr-/Anschlussgröße
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"
Anschlussart
NPTF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet
Durchfluss
Von 6,0 Cv bis 14,0 Cv; über 14,0 Cv
Spannung
24 AC; 120 AC; 480 AC; 6 DC; 12 DC; 24 DC; 120 DC; 240 DC - 60
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
150–500 psig
Betriebsumgebung
Korrosiv; Ex-Bereich; Innenbereich
Normen/Vorschriften
CSA; Typ 3; Typ 7; Typ 9

Merkmale

  • Ausführungen mit elektrischer Auslösung (bei Spannung) oder Nullspannungsauslösung (bei Spannungsfreiheit)
  • Für Betrieb mit Arretierung in offener oder geschlossener Position erhältlich
  • Zur Anwendung für Luft, inertes Gas, Wasser, Leichtöl, Dampf und korrosive Medien geeignet
  • Ausführungen aus Messing und Edelstahl sind vielseitig einsetzbar

Dokumentation und Zeichnungen