Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-P-EPS nano YZ

AVENTICS™ EPS nano YZ

Produktbeschreibung

Wir stellen mit dem AVENTICS EPS nano YZ einen kompakten und effizienten pneumatischen Stellantrieb vor, der für eine präzise Bewegungssteuerung entlang der Y- und Z-Achse konzipiert wurde. Aufgrund seiner Miniaturgröße und der leichten Bauweise eignet er sich hervorragend für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt und Flexibilität ein entscheidender Faktor ist. Die fortschrittliche Technologie von AVENTICS sorgt bei engen Platzverhältnissen für reibungsloses, präzises Positionieren und gleichmäßige Bewegungen. Der EPS nano YZ besticht durch Zuverlässigkeit und Haltbarkeit, während er auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen gleichbleibende Leistung bietet.

Merkmale

  • Kompakt, komplett vorverkabelt, mit Rohrleitungen vorkonfenktioniert und betriebsbereit
  • Zwischenanschlag lieferbar für Y
  • Ideal für kleine Nutzlasten

Dokumentation und Zeichnungen