Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-MSC

AVENTICS™ Führungszylinder der Serie MSC

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Minischlitten der Serie MSC sind besonders kompakt gebaut, benötigen minimalen Einbauraum und können für praktisch jede automatisierte Handling-Aufgabe optimal konfiguriert werden. Die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten machen den Minischlitten zur universellen Handling-Komponente. Eine hochpräzise und zuverlässige Funktionsweise, kombiniert mit individueller Auslegung und auf Ihre Anwendung maßgeschneidert – diese Eigenschaften ermöglichen es den Minischlitten, die Aktorenrolle in der effizienten Handhabung zu übernehmen. Die Serie MSC bietet hohe Drehmomentaufnahme bei maximaler Stabilität. Darüber hinaus kann der Zylinder mit vielen technischen Feinheiten überzeugen, die optimal angepasste Funktionen und wartungsfreundliche Prozesse garantieren. Die Minischlitten sind mit der speziellen Easy-2-Combine-Schnittstelle schnell, sicher und effizient verbunden und können ohne zusätzliche Montageplatten mit anderen Bauteilen eines Handling-Systems kombiniert werden.

Produkte

Search
1-10 von 134 Produktergebnissen
:
1.454,20 €
1.645,78 €
1.944,17 €
1.647,46 €
1.839,04 €
2.137,43 €
1.617,19 €
1.781,65 €
2.144,42 €
1.849,09 €

Merkmale

  • Hohe Drehmoment- und Lastaufnahme bei maximaler Stabilität
  • Kompakte Bauweise
  • Easy-2-Combine-Schnittstelle

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 63 Ergebnissen für Teile & Zubehör
:
33,22 €
38,57 €
38,27 €
65,09 €
38,57 €
88,68 €
42,82 €
9,54 €
19,46 €
25,97 €

Dokumentation und Zeichnungen