Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
AVENTICS-P-SCD-DC-DC

SolaHD™ SCD gekapselter industrieller DC/DC-Umsetzer

Produktbeschreibung

Robuste DC/DC-Umsetzer der SCD-Serie bieten die zuverlässige Stromversorgung, die für industrielle Geräte und Instrumente benötigt wird, wenn Wechselspannung nicht geeignet oder zugänglich ist. Sie haben einen weiten Eingangsspannungsbereich und eignen sich ideal zur Stabilisierung der Ausgangsspannung, um sensible Geräte vor großen, in batteriebetriebenen Systemen naturgemäß auftretenden Spannungsschwankungen zu schützen. Sie sind zweckmäßig zur Stromversorgung von Sensoren, Messwandlern und anderen Geräten, die ihre eigene Gleichspannung benötigen.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
:
Frequenz
Schaltfrequenz: typisch 100 kHz
Eingangsspannungsbereich
20–70 VDC
Betriebstemperatur
-25 °C bis +65 °C
Ausgangsleistung
30 W
Bereich der Ausgangsspannung
5–48 VDC
Anzahl der Phasen
Einfach
Montage
DIN TS35/7.5, TS35/15 oder Chassis

Merkmale

  • cULus, cRUus, IP20
  • DIN-Tragschienen- oder Chassismontage durch Entfernen der DIN-Clips
  • Robuste, gekapselte Ausführung gegen Umgebungseinflüsse
  • Schutzart IP20
  • Weiter Eingangsspannungsbereich 20 bis 72 VDC
  • Anschlüsse mit M3-Klemmenschrauben
  • Einfache Schnappbefestigung auf DIN-Tragschiene TS35/7.5 oder TS35/15
  • Galvanische Trennung

Dokumentation und Zeichnungen