Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-HOV13B

ASCO™ Serie HOV13B Hydramotorventile

Produktbeschreibung

Bei der ASCO Serie HOV13B handelt es sich um Sicherheitsventile mit Bronzegehäuse, die elektrohydraulisch betätigt werden, um eine zuverlässige Auf/Zu-Regelung von Heizöl zu ermöglichen. Der federbelastete, spindelgeführte PTFE-Sitz der Ventile öffnet sich innerhalb von 9 Sekunden nach Stromzufuhr und schließt sich innerhalb von 1 Sekunde nach Stromunterbrechung. Die Ventile sind für den Heizöl-Sicherheitsabsperrdienst am Öffner-Anschluss zugelassen. Der N.O.-Anschluss der Serie HOV13B ermöglicht in der Regel die Rückführung zum Ölvorwärmer während des Ausschaltzyklus. Die Serie HOV13B besteht aus einem flexiblen zweiteiligen Stellantrieb und dem Ventilkörperdesign, das sich ideal für OEMs eignet, die sowohl Stellantrieb als auch Körper als Set wünschen, sowie für Endbenutzer und Händler, die ihren Lagerbestand durch Kombination verschieneder Stellantriebe und Ventilkörper minimieren möchten. Die Serie HOV13B eignet sich für Kessel/Brenner, Öfen, Verbrennungsöfen und Heizgeräte.

Ventilbetätigung
Motorisiert
Gehäusewerkstoff
Bronze
Medien
Heizöl
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 in.; 3/4 in.
Anschlussart
NPTF
Funktion
3-Wege – 3/2 Öffner
Durchfluss
2,5 Cv bis 3,0 Cv
Spannung
24 VAC, 110 VAC, 120 VAC, 220 VAC, 230 VAC
Max. Differenz-/Betriebsdruck
300 psi
Betriebsumgebung
Innenbereich, Außenbereich
Normen/Vorschriften
CSA, FM, Typ 1, Typ 3, Typ 4, UL

Merkmale

  • Die Serie HOV13B ist eine 3-Wege-Baugruppe und für 1/2 in.- sowie 3/4 in.-Rohre geeignet
  • Großer Umgebungstemperaturbereich geeignet für heiße (150 °F / 66 °C) und kalte (-40 °F / -40 °C) Umgebungen
  • Flexible Feldmontage ermöglicht Installation im Gleichgewicht bei beliebiger Ausrichtung
  • Die Ventildichtung über Hub- und elektrischen Verriegelungsnachweis für den Verschluss gehört zur Standardausstattung.
  • Neben dem standardmäßigen Gehäuse für die allgemeine Verwendung vom Typ 1 ist ein optionales wasserdichtes Gehäuse vom Typ 4 für den Einsatz in Installationen im Außen-/Innenbereich geeignet
  • Großer Spannungsbereich ermöglicht den Einsatz an vielen geographischen Orten
  • UL-gelistet, FM-zugelassen und CSA-zertifiziert

Dokumentation und Zeichnungen