Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-065

ASCO™ Miniatur-Magnetventile der Baureihe 065

Produktbeschreibung

Die ASCO Miniatur-Magnetventile der Baureihe 065 wurden speziell für analytische und diagnostische Geräte wie medizinische- und Gasanalysatoren sowie Lecksensoren entwickelt. Die Ventile eignen sich zur Regelung von Gasen und verfügt über eine Flachfedertechnologie, um die Kontamination von Medien zu verhindern. Die Baureihe 065 wurde für eine ultrahohe Lebensdauer von mehr als einer Milliarde Zyklen bei der Verwendung mit neutralem Gas entwickelt.

Ventilbetätigung
Magnetschalter
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Medien
Luft, inertes Gas
Rohr-/Anschlussgröße
M5
Anschlussart
UNF
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen; 2-Wege - 2/2 normal geöffnet; 3-Wege - 3/2 normal geschlossen, Mittelstellung geschlossen
Durchfluss
Von 0,04 bis 0,2 Kv
Spannung
12 DC
Max. Differenzdruck/max. Betriebsdruck
Vakuum bis 10,3 bar
Betriebsumgebung
Korrosiv; Ex-Bereich; Innenbereich

Merkmale

  • Kurze Ansprechzeiten ermöglichen präzise Leistungsmerkmale
  • Kleine Größe ermöglicht einfache Installation
  • Mit Gewindeanschlüssen für schnellen Umbau oder zur Ventilinselmontage für Installation auf diversen Ventilinseln erhältlich
  • Vakuumanwendung bis zu 0,1 bar abs. (Nennweiten: 0,6 mm und 1 mm Ø)

Dokumentation und Zeichnungen