Motor mit pneumatischem Direktgasgetriebe der EIM G-Serie
Motor mit pneumatischem Direktgasgetriebe der EIM G-Serie
Warnung
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Nutzen Sie den direkten natürlichen Gasdruck, um ein Pipeline-Ventil zu betätigen.
Ersetzt ein Getriebe mit Handrad durch einen gasgetriebenen Stellantrieb, mit dem ein Drehmoment von bis zu 900 ft/lb erzeugt werden kann
Installiert in nahezu allen größeren Pipeline-Systemen weltweit, und zwar noch lange bevor andere aktuelle Marken auch nur wahrgenommen wurden.
Die Getriebegehäuse werden werkseitig mit einem leistungsstarken Schmiermittel geschmiert, das sorgsam ausgewählt wurde, um die ordnungsgemäße Leistung unter bestimmten Betriebsbedingungen garantieren zu können.
Das kompakte und leichte Design sorgt für eine benutzerfreundliche Installation, Vielseitigkeit und eine einfache Wartung.
Direkt gasgetriebener Getriebemotor mit Einzelgehäuse und optionalen Übersetzungen für eine Veränderung des Drehmoments und der Geschwindigkeit
Getriebegestützter Handradantrieb für einen einfachen manuellen Betrieb, einfach anzupassen, vom Getriebe angetriebene Grenzventile für eine zuverlässige Abdichtung und austauschbare Endnockengetriebe zur Anpassung an alle Ventilhubzeiten
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.