Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-L139B08-Z130A G1/4X4,5 24/DC

ASCO™ L139B08-Z130A G1/4X4,5 24/DC

78,40 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

SOLENOID VALVE L139 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G1/4, D= 4,5 MM, NBR SEAL, WITH COIL Z130A V24/DC

Product Type
General Purpose Solenoid valves
Action
Direct acting
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 4 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 4 bar
Body Material
Brass
Seat Material
Brass
Coil Class
F
Flow Factor
0.5
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
20 bar
Orifice Size
4.5 mm
Pipe Size
1/4
Sealing Material
NBR
Voltage Type
DC
Watt Rating
13

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet

Dokumentation und Zeichnungen