Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-D137B08-Z923G G2X43 V24/50HZ

ASCO™ D137B08-Z923G G2X43 V24/50HZ

177,50 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

SOLENOID VALVE D137 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G2, D= 43MM, NBR SEAL, WITH COIL Z923G V24/50Hz

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 0.15 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 0.15 bar
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Coil Class
H
Flow Factor
34
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 80 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
0.3 bar
Orifice Size
43 mm
Pipe Size
2
Pipe Size Standard
G 2 (ISO 228/1)
Sealing Material
NBR
Voltage Type
AC
Va Rating
46

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil mit vollständiger Trennung: Der Stellantrieb ist vollständig vom Medium getrennt, sodass nur das Gehäuse und der Faltenbalgstopfen vom Medium berührt werden.
  • Kann für Inspektionen demontiert werden.
  • Besonders geeignet für Schnellentleerung von Tanks.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet (die Kompatibilität des Mediums mit den berührten Werkstoffen prüfen).

Dokumentation und Zeichnungen