ASCO™ Serie L194 Magnetventile für allgemeine Anwendungen

Produktbeschreibung

Mit den ASCO Magnetventilen der Serie L194 für allgemeine Anwendungen lassen sich Wasser, Luft, Inertgase, Dampf und nicht aggressive Medien regeln. Diese Ventile eignen sich für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 normal geschlossenen, geöffneten oder Universal-Ausführungen plus Proportionalsteuerungs- und Impulsausführungen lieferbar.

Gehäusewerkstoff
Messing
Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 normal geschlossen
Rohr-/Anschlussgröße
1/8 in.
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
50 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C (NBR); 0 °C bis +130 °C (FPM); -10 °C bis +140 °C (EPDM)
Abdichtung
EPDM; FPM

Merkmale

  • Die Durchflussrate ist proportional zum elektrischen Eingangssignal
  • Zum Absperren von Flüssigkeiten und gasförmigen Medien geeignet.