Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-D132

ASCO™ Magnetventile der Serie D132 mit vollständiger Trennung (DRY)

Produktbeschreibung

Die Magnetventile der ASCO Serie D132 mit vollständiger Trennung (DRY) kombinieren herkömmliche Eigenschaften, wie Festigkeit und Zuverlässigkeit, mit Konstruktionslösungen, die sie besonders gut für die Regelung von aggressiven und/oder von nicht zu verunreinigenden Medien geeignet machen. Diese Ventile sind in 2/2 bzw. 3/2 Öffner-, Schließer- oder Universal-Ausführung sowie Miniatur- bzw. geräuscharmer Ausführung mit selbsthaltendem Stellantrieb lieferbar. Die vielfältigen Funktionen ermöglichen den vielseitigen Einsatz dieser Ventile bei Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Biotechnologie, chemischen/pharmazeutischen Industrie sowie in physiologischen/medizinischen Branchen.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
:
ASCO™ D132V23-Z130A G1/2x9 V230/50Hz
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
2
7 Day
QuickShip
129,60 €
ASCO™ D132V23-Z130A G1/2x9 V24/50Hz
Betätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Zulassungen
CE
IP65
Spulen-Klasse
F
Durchfluss (cv)
2
verfügbarkeit
7 Day
Betätigung
Zulassungen
Spulen-Klasse
Durchfluss (cv)
verfügbarkeit
Magnetventil – direktbetätigt
CE
IP65
F
2
7 Day
QuickShip
129,60 €
Gehäusewerkstoff
PPS (Polyphenylenesulfid)
Ventilbetätigung
Magnetschalter – Direkt betätigt
Funktion
2-Wege – 2/2 Öffner
Rohr-/Anschlussgröße
1/2 "
Anschlussart
G ISO228/1-G BSPP
Maximal zulässiger Druck (PS)
2 bar
Medientemperatur
-10 °C bis +90 °C
Max. Viskosität
5°E (~37 cStokes oder mm²/s)
Abdichtung
EPDM oder FPM

Merkmale

  • Direkt betätigtes Magnetventil mit vollständiger Trennung: Der Stellantrieb ist vollständig vom Medium getrennt, sodass nur das Gehäuse und die Membran vom Medium berührt werden.
  • Kann für Inspektionen demontiert werden.
  • Kernbestandteil hinreichend mit einem auf PTFE (Polytetrafluorethylen)-basierten, selbstschmierenden Werkstoff beschichtet.
  • Für die Absperrung von flüssigen und gasförmigen Medien geeignet (die Kompatibilität des Mediums mit den berührten Werkstoffen prüfen).

Dokumentation und Zeichnungen