Asco-P-AG

Numatics™ Winkelgreifer der Baureihe AG

Produktbeschreibung

Die Numatics Winkelgreifer der Serie AG wurden für anspruchsvolle Workflow-Anforderungen für Anwendungen in den Bereichen Analyse- und Diagnosegeräte, Biokraftstoffe, Flaschenabfüllung sowie gewerbliche Küchen- und Wäschereiausstattung gebaut. Die Greifer verfügen über einen doppelt wirkenden Kolben mit doppeltem Schwenksystem. Die Kartuschen-ähnliche Bauweise bietet ein besseres Verhältnis von Greifkraft zur Größe als konventionelle Bauweisen.

Betriebsumgebung
Korrosiv, Gefährlich, Innen, Außen, Abreinigung

Merkmale

  • Bohrungen mit hoher Oberflächengüte verlängern die Haltbarkeit der Dichtungen
  • Der Kolben und das Schwenkverhältnis der Backen wurden für eine optimale Betriebsleistung optimiert
  • Stranggepresstes, hart eloxiertes Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit PTFE™ sorgen für weniger Reibung und Verschleiß
  • Der einteilige Edelstahlkolben ist korrosionsbeständig und verfügt an allen Größen über magnetische Erfassungsbänder
  • Schwenkbolzen aus gehärteter Stahllegierung werden durch Polymer-Buchsen unterstützt und sorgen somit für weniger Reibung und eine längere Lebensdauer

Dokumentation und Zeichnungen