ASCO™ 800 Edelstahl-Ventilzubehör

Produktbeschreibung

Die ASCO Serie 800 ist eine Linie von Zubehör aus Edelstahl 316L, die Schnellentlüftungsventile, Rückschlagventile, Drosselventile, Druckentlastungsventile und Auspuff-Schutzvorrichtungen umfasst. Alle ASCO Ventilzubehörteile können als Ergänzung zu unseren Magnetsteuerventilen, Verstärkerventilen und Luftaufbereitungsmodulen verwendet werden, um den Betrieb Ihrer Prozessventile zu optimieren. Unser Angebot ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Lieferkette für alle Ihre Anforderungen an die Steuerung von Ventilantrieben.

Rohr-/Anschlussgröße
1/4 in.; 1/2 in.
Anschlussart
NPTF
Temperatur
-60 °C bis 105 °C
Rohr-/Anschlussgröße
¼ in. – 2 in.
Rohrnennweite
Druckentlastung: ¼ in., ½ in.
Auspuff-Schutzvorrichtungen: ¼ in., 3/8 in., ½ in., ¾ in., 1 in., 1,5 in., 2 in.
QEV: ¼ in.. ½ in., ¾ in., 1 in.
Rückschlagventil: ¼ in., 3/8 in., ½ in., ¾ in.

Merkmale

  • Für Luft und inertes Gas
  • Koaleszenzfilter
  • Für Luft und inertes Gas

Dokumentation und Zeichnungen