Asco-P-588

Ventilblock für stationären Sauerstoffkonzentrator der ASCO™ Baureihe 588

Produktbeschreibung

Der Ventilblock für den stationären Sauerstoffkonzentrator der ASCO Baureihe 588 ist zur Steuerung des Luftstroms auf medizinischen Geräten unter Verwendung von zwei Magnetventilen für allgemeine Anwendungen bestimmt. Diese schlüsselfertige Lösung verfügt über ein kompaktes Design mit geringem Gewicht und ermöglicht es Benutzern, diese unkompliziert in den Medienpfad ihres Geräts zu integrieren. Die Steckanschluss-Konstruktion erleichtert das Anschließen der benötigten Schläuche, reduziert die Montagezeit für das medizinische Gerät und beschleunigt so die Markteinführung.

Medien
Luft oder inerte Gase
Dichtungswerkstoffe
EPDM und FKM
Ventilblockgehäuse
PBT
Ansprechzeit
~30 ms spannungsführend, ~60 ms spannungslos
Anschluss
Anschlussleitungen
Standardspannungen
12 VDC (+/- 10 %)
Nennleistung
1,0 W

Merkmale

  • Schlüsselfertige Lösung für eine schnelle Markteinführung
  • Geringer Strombedarf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Kompakte Konstruktion mit geringem Gewicht