Asco-P-50

Numatics™ Filter, Regler und Öler der Baureihe 50

Produktbeschreibung

Die Numatics Serie 50 besteht aus Filtern, Reglern und Ölern (FLR) für hohe Durchflüsse und hohe Drücke. Die robuste Bauweise kann herausfordernden Umgebungen bei Anwendungen in den Bereichen Automobil und Reifen, Chemie, Lebensmittel und Getränken, Öl und Gas sowie medizinischen und analytischen Geräten widerstehen. Die FRL sind in den Anschlussgrößen ½ in. bis 1,5 in. NPT und G lieferbar.

Rohr-/Anschlussgröße
1/2 Zoll; 3/4 Zoll; 1 Zoll; 1 1/4 Zoll; 1 1/2 Zoll
Betriebsumgebung
Innenbereich

Merkmale

  • Die Fähigkeiten für hohen Durchfluss und hohen Druck (max. 250 psi) eignen sich für herausfordernde Anwendungen
  • Eine robuste Bauweise mit standardmäßig mitgelieferten Metallbehältern und Sichtglas
  • Regler verfügen standardmäßig über einen Einstellregler mit T-Griff aus Metall
  • FRL-Baugruppen sind für eine schnelle Installation erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen