Asco-P-308-tamperproof

Manipulationssichere ASCO Ventile der Baureihe 308 mit manueller Rückstellung für hohe Stoßbelastungen

Produktbeschreibung

Die manipulationssicheren ASCO Ventile der Baureihe 308 mit manueller Rückstellung für hohe Stoßbelastungen sind ideal für die Steuerung kritischer Prozesse in aggressiven Umgebungen geeignet.

Rohrleitungs-/Anschlussgröße und Anschlusstyp
1/4" und 1/2" NPT
Gehäusewerkstoff
Edelstahlgehäuse
Durchfluss
1,5 bis 4 Cv (1,3 bis 3.5 Kv)
Max. Umgebungstemperatur
AC: -20 °C bis 52 °C (125 °F)
DC: -40 °C bis 60 °C (140 °F)
Betriebsdruckdifferenz
Pilotventil: 1,7 bis 9 bar (25 bis 125 psi)
Hauptventil: 10 bar (150 psi)
Wattleistung
Lieferbar als 10,1 W AC- oder 1,4 W DC-Ausführung
Normen/Vorschriften
UL-gelistetes Ventil für allgemeine Anwendungen (nur Magnetausführung), CSA-zertifiziert, ATEX/IECEx-zertifiziert mit Präfix EV
SIL Zulassungen
SIL 3-fähig, zertifiziert durch Exida

Merkmale

  • Hält das Ventil in der Absperrstellung, wenn der Magnetkopf stromlos ist, selbst wenn der Griff angehoben wird
  • Ventil kann erst wieder geöffnet werden, wenn der Magnetkopf mit Strom versorgt wird und Hilfsluftdruck vorhanden ist
  • Nachdem der Magnetkopf stromlos gemacht wurde, muss die Stromversorgung des Magnetkopfes wiederhergestellt und das Ventil dann manuell zurückgesetzt werden
  • Vibrations- und/oder Stoßbeständigkeit gemäß ISA-Spezifikation S71.03C2
  • Geeignet für aggressive Atmosphären gemäß Salzsprühtest (ASTM B117)
  • SIL 3 capable, certified by Exida
  • Optional position indicator switch provides diagnostic feedback (GO™ Switch, suffix SP)