Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Asco-P-094

ASCO™ Serie 094 Miniaturmagnetventile

Produktbeschreibung

Die ASCO Magnetventile der Serie 094 sind für den allgemeinen Einsatz mit Luft und inerten Gasen konzipiert. Durch ihre kompakte und leichte Bauweise und niedrige Leistungsaufnahme sind diese Ventile hervorragend für verschiedene Einsatzgebiete geeignet. Die Ventile sind für eine lange Lebensdauer von mehreren hundert Millionen Zyklen ausgelegt. Die Ventile der Serie 094 bieten hohe Durchflussraten, einfache Montage und zuverlässige Leistung. Zu den typischen Anwendungen gehören Atemtherapie, Patientenüberwachung, therapeutische Oberflächen und industrielle Gasanalysatoren.

Ventilbetätigung
Magnetventil
Medien
Luft, inertes Gas
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Funktion
2-Wege - 2/2 normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 normal geschlossen, 3-Wege - 3/2 universal
Rohr-/Anschlussgröße
M5, 10-32, 1/4"-28 Ventilblock
Anschlussart
Ventilblock, In-Line
Spannung
12 VDC, 24 VDC
Durchfluss
Von 0,014 bis 0,289 Kv (0,016 bis 0,325 Cv)
Max. Differenz-/Betriebsdruck
Vakuum bis 6,9 bar (100 psi)
Betriebsumgebung
Innenbereich, korrosiv

Merkmale

  • Durch größere Blenden und Vakuumfähigkeit sind diese Ventile in vielen Anwendungen äußerst vielseitig einsetzbar
  • Korrosionsbeständige Konstruktionswerkstoffe bieten Strapazierfähigkeit und eine lange Lebensdauer
  • Eine Vielzahl unterschiedlicher Anschlusskonfigurationen ermöglicht eine einfache Montage
  • Entspricht allen relevanten CE-Richtlinien und ist für bleifreie Umgebungen RoHS-konform

Dokumentation und Zeichnungen