Asco-P-075

Numatics™ Pneumatikventile der Baureihe 075

Produktbeschreibung

Die direktbetätigten Magnetventile der Numatics Baureihe 075 entsprechen den austauschbaren Automobil- und S.A.E.-Industriestandards. Diese Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsventile sind für den allgemeinen Einsatz in vielfältigen Anwendungen zur Prozessautomatisierung geeignet. Die Baureihe 075 erreicht eine branchenführende Lebenszyklus-Performance und bietet einen reproduzierbaren und zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.

Ventilbetätigung
Magnetventil – direktbetätigt
Rohr-/Anschlussgröße
1/8"; 1/4"
Anschlussart
NPTF
Funktion
4-Wege - 5/2; 4-Wege - 5/3 - Mittelstellung geschlossen; 4-Wege - 5/3 - Mittelstellung entlüftet
Durchfluss
Von 0,5 Cv bis 1,0 Cv
Normen/Vorschriften
CSA; IP65
Betriebsumgebung
Innen; Außen; Abreinigung
Medien
Luft, inertes Gas

Merkmale

  • Ideal für Maschinenanwendungen mit hoher Taktfrequenz
  • Modulare Bauweise ermöglicht einfache Konfiguration
  • Optimierung der Maschinentaktfrequenz durch Drehzahlregler
  • Steckbares Magnetventil mit Kontrollleuchte
  • Für geschmierten oder ungeschmierten Betrieb
  • Ventile können auf Ventilinseln oder Reihengrundplatten montiert werden

Dokumentation und Zeichnungen