Appleton™ tragbare ATX™ Flutlichter der Serie PJ

Produktbeschreibung

Die tragbaren ATX™ Flutlichter der Serie PJ sind für die Beleuchtung von industriellen Ex-Bereichen in geschlossenen Räumen und im Freien ausgelegt. Diese druckfest gekapselten Leuchten sind ideal für den Einsatz in Ex-Bereichen gemäß Zone 1 und 2 sowie 21 und 22 in der Öl- und Gasindustrie geeignet.

atex-certification
IECEx
iec-ex

Merkmale

  • Zu typischen Anwendungsbereichen zählen Anlagen zur Fertigung und Wartung von Flugzeugen, Raffinerien, die chemische Industrie und die Petrochemie und Bereiche, in denen eine dauerhafte Leuchtenmontage unpraktisch ist.
  • PK22S-Lampenfassung für 55 oder 70 W H3 Halogenlampen.
  • In jeder Position verwendbar.
  • Für horizontale und vertikale Verstellung auf Träger installiert.
  • Anschluss über zwei 1 x 2,5 mm² (0,002 x 0,004 in²) Anschlussklemmen.
  • Interne Erdungsanschlussklemme 1 x 2,5 mm² (0,002 x 0,004 in²).
  • Externer Erdungsanschluss 1 x 4 mm² (0,002 x 0,006 in²).
  • Eine Leitungseinführung an der Rückseite mit M20−Gewinde.
ATEX-Zertifizierungen und -Konformität
Zone 1 und 2 − 21 und 22; Ex II 2 GD; IP66; IK10
Spezifische Leistung
55 und 70 Watt H3 Halogenlampen
Umgebungstemperatur
-40 °C bis +55 °C (-40 °F bis +131 °F)
Standardwerkstoffe und -beschichtungen
Gehäuse, Griff und Blende aus Aluminiumlegierung, grau lackiert, versiegelte Scheibe aus gehärtetem Glas und Kunststoffabdeckung am Tragegriff