Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Anderson Greenwood-P-P001073

Anderson Greenwood Typ 4142 Druckventil mit Entlüftung an einen externen Ort

Produktbeschreibung

Gewichts- oder federbelastete Sicherheitsventile mit hoher Kapazität zur Entlastung von Überdruck über eine Rohrleitung in ein geschlossenes Sammelsystem. Ermöglicht den Betrieb näher am maximal zulässigen Betriebsdruck eines Tanks, erhöht die Produktivität und reduziert Emissionen sowie die Produktverdampfung.

Merkmale

  • Die erhöhte Durchflussleistung reduziert die erforderliche Ventilgröße, die dazugehörigen Anschlüsse sowie die Verrohrungskosten.
  • Vollständige Öffnung bei 10 % Überdruck ermöglicht die Einstellung nahe am maximal zulässigen Betriebsdruck und minimiert die Tankemissionen.
  • Großer Ventilkörper erhöht die Kapazität und bietet hohe Durchflussleistung mit voller Konformität gemäß API2000/ISO28300.
  • Leckagerate von 0,015 Nm³/h (0,5 scfh) oder weniger bei 90 % des Sollwerts.
  • Gewichts- oder federbelastet lieferbar.
  • In unterschiedlichen Gehäusewerkstoffen erhältlich
  • Modulares Design ermöglicht, dass alle Komponenten für eine schnellere und einfachere Wartung an Ort und Stelle ausgebaut und ersetzt werden können.
  • Optionale Allwetterbeschichtung verhindert die Bildung von gefrorenem Kondensat und Festsitzen von wichtigen Komponenten bei Anwendungen unter kalten Witterungsbedingungen.

Dokumentation und Zeichnungen