Anderson Greenwood Serie 4210A Notfall-Druckentlastungsluke und Mannlochdeckel

Produktbeschreibung

Bietet Zugang und Druckentlastung im Notfall zum Schutz vor kostspieligen Berstschäden

Merkmale

  • Deckel mit Scharnier bietet festen Drehpunkt und sorgt für ordnungsgemäßen Sitz und zusätzliche Sicherheit.
  • Deckel kann nicht vom Sockel getrennt werden.
  • Einfach zu öffnende, große und ungehinderte Öffnung für einfachen Tankzugang.
  • Die Bauweise mit „Tite-Seal“-Membran stellt minimalen Verlust durch Verdampfung von 1 CFH bei 90 % der Einstellung sicher.
  • Langlebige PTFE-Dichtung wird für zusätzliche Elastizität und reduzierte Leckage von einem asbestfreien Polsterring gestützt.
  • PTFE-Membran schützt den Polsterring bei chemischen Anwendungen und Anwendungen mit niedrigen Temperaturen vor direktem Kontakt mit Dämpfen aus dem Tank.
  • Ausführungen aus C-Stahl verfügen über Sockel aus Stahl mit einem geschweißten und bearbeiteten Edelstahlbund am Stutzenumfang, um eine korrosionsbeständige Dichtfläche sicherzustellen.
  • Optionale Sockel aus Edelstahl für chemische Anwendungen und Anwendungen mit niedrigen Temperaturen.
  • Anschlussmaße für die Flanschmontage sind entweder mit API 650 oder ANSI 150# konform.
  • Deckel mit optionalem Unterdruckventil lieferbar.
Gerätetyp
Notfall-Druckentlastungen, verriegelbare Luken, Sicherheitsventile, federbelastete Luken, Notfall, Tank, Unterdruckventile, Drahtlos