Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AMS-TREXLHPKLWS3S-TU

TREXLHPKLWS3S-TU: AMS Trex Trade Up, Kommunikationsmodul Plus, HART, IS, Wireless, Standard-Support (3 Jahre), Tragetasche

Produktbeschreibung

Trex Device Communicator Trade Up, Device Communicator Kommunikationsmodul Plus, HART, (Li-ion), IS, Wireless, Standard-Support (3 Jahre), Tragetasche (soft). Geben Sie auf Ihrer Bestellung die Modell- und Seriennummer des Gerätes an, das Sie eintauschen möchten.

Gewicht
ca. 1330 g (2,9 lb)
Mikroprozessor
800 MHZ ARM Cortex A8/NXP
Interner Flashspeicher
2 GB NAND und 32 GB erweiterter Flash-Speicher
RAM
512 MB DDR3 SDRAM
Anzeige
Resistiver 5,7-Zoll-VGA-Touchscreen (14,5 cm)
Batterielaufzeit
Mehr als 8 Stunden bei normalem Gebrauch
Betriebstemperatur
-20 bis 55 °C (-4 bis 122 °F)
Gehäuseschutzart
IP54
Stöße
Falltest aus 1 Meter Höhe auf Beton bestanden.

Merkmale

  • Machen Sie Spezialwerkzeuge überflüssig - mithilfe der Messkreisversorgungsfunktion.
  • Mit fortschrittlichen Diagnosefunktionen können Feldgeräteprobleme schnell gelöst werden.
  • Inline-Konfiguration und -Test von Ventilen.
  • Die moderne, intuitive Schnittstelle verbessert die Effizienz
  • Eigensicher, so dass Sie ihn überall mit sich führen können.

Dokumentation und Zeichnungen