AMS-P-A6560

A6560R Diagnose-Prozessorkarte für den AMS 6500 Machinery Health Monitor

Produktbeschreibung

Der A6560R Prozessor ist das Herzstück des AMS 6500 Machinery Health Monitors und bietet eine feldbasierte, vorausschauende Intelligenz. Ein AMS 6500 wird typischerweise, jedoch nicht ausschließlich, zur Überwachung des mechanischen Zustands rotierender Maschinen eingesetzt, indem Signale von Schwingungssensoren, die an der Maschine montiert sind, analysiert werden. Der FPGA und Echtzeit-Diagnoseprozessor führt eine allgemeine kontinuierliche Überprüfung aller Eingangskanäle durch und generiert detaillierte Analysen auf zwei beliebigen gepaarten Kanälen.- Der A6560R Prozessor meldet seine Ergebnisse an den AMS Machinery Manager für eine detailliertere Analyse, Datenarchivierung und Berichterstellung und kann auch vorkonfigurierte Ergebnisse über Modbus an jedes Leitsystem oder andere Modbus-fähige Geräte liefern. Der A6560R ist standardmäßig mit der PeakVue Technologie ausgestattet, Modbus-fähig und erfüllt die RoHS- und REACH-Normen.

Speicherkapazität
32 MB SDRAM, 32 MB Flash-Speicher
Allgemeiner Schwingungs-Scan
Spitze-zu-Spitze ist mit Transienten-Option verfügbar
Allgemeine Stufen- und DC-Genauigkeit
1 % bei Eingangskanal-Messendbereich bei 1 kHz
Frequenzgenauigkeit
0,01 %, kristallbasierend

Merkmale

  • Allgemeiner Echtzeit-Schwingungsprozessor.
  • Konfigurierbarer, ereignisbasierter, anpassungsfähiger Maschinenzustandsprozessor.
  • Order Tracking
  • Lokale Überprüfung des Systemzustands und Status-LED.
  • Integrierter Speicher sichert die Maschinenzustandsdaten bei Netzwerkausfall.
  • Alle Versionen der A6560 und A6510 sind gemäß IPC-A-610E beschichtet.

Dokumentation und Zeichnungen