AMS-P-A0220HF

A0220HF Hochfrequenz-Beschleunigungsmesser

Produktbeschreibung

Großer Frequenzbereich (bis zu 15 kHz) für spezielle Messanwendungen, die eine Hochfrequenzabgabe erzeugen.

Empfindlichkeit (± 5 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Messbereich
± 50 g (± 490 m/s²)
Frequenzbereich (± 3 dB)
0,80 bis 15 000 Hz (48 bis 900 000 cpm)
Querempfindlichkeit
≤5 %
Erregerspannung/-strom
18 bis 28 VDC/2 bis 20 mA
Gewicht
51 g (1,8 oz)
Betriebstemperatur
-54 bis 121 °C (-65 bis 250 °F)
Stoßfestigkeit
5 000 g (49 050 m/s²)

Merkmale

  • Produktreihe der Beschleunigungsmesser deckt alle Standardanwendungen ab
  • Triaxialer Beschleunigungsmesser reduziert den Zeitaufwand bei der Datenerfassung
  • Drehbare Beschleunigungsmesser mit geringem Profil verhindern Kabelbelastungen
  • Viele Artikel wurden in Zusammenarbeit mit branchenführenden Herstellern entwickelt