AEV-P-2XC-Severe-Service-C-Ball-Valve

AEV ²XC™ C-Kugelhahn für anspruchsvolle Anwendungen

Produktbeschreibung

Der AEV ²XC™ C-Ball-Kugelhahn von Emerson wird Ihre Meinung über Kugelhähne zur Absperrung in anspruchsvollen Anwendungen auf revolutionäre Weise verändern. Das bahnbrechende „C“-förmige Kugeldesign des ²XC™ bietet eine noch nie dagewesene drehmomentabhängige Abdichtung mit verbesserter Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung.

Merkmale

  • STÖRUNGSFREIER BETRIEB – Dank der kavitätsfreien Konstruktion wird ein reibungsloser Betrieb über eine längere Lebensdauer ermöglicht, da sich kein Prozessmedium im Totraum ansammeln, verhärten und die Funktion des Kugelhahns beeinträchtigen kann. Darüber hinaus ist der ²XC auch bei flüchtigen Flüssigkeiten vollkommen sicher, die sich nicht in eingeschlossenen Hohlräumen ausdehnen, zersetzen oder entzünden können.
  • OPTIMIERTE ABDICHTUNG – Verlassen Sie sich auf den Festsitz des ²XC’, um eine reproduzierbare, ultradichte Absperrung durch eine Konstruktion zu gewährleisten, die den Einsatz von Federn und somit eine weitere Möglichkeit für den Aufbau von Produkten eliminiert, die zu Verschmutzung, Sitzkontamination und zu vorzeitigem Ausfall führen kann.
  • MINIMIERUNG DER SCHÄDEN DURCH PARTIKEL – Dank der Nockenbewegung, die nur geringe Reibung erzeugt und somit Schäden durch Partikel minimiert, wird eine länger anhaltende, dichte Absperrung auch bei anspruchsvollen Anwendungen erreicht. Im Gegensatz dazu sind herkömmliche Kugelhähne durch ihre konzentrische Bewegung sehr anfällig für Dichtungsverschleiß.
  • PARTIKELMITNAHME – Minimieren Sie die Belastung des Armaturenverschlusses durch eine Konvex-auf-konvex-Sitzkonstruktion, die Partikel in den letzten 2–3 Grad der Bewegung mitreißt, anstatt sie als Verunreinigungen in die Innengarnitur zu drücken, um die Dichtheit der Absperrung zu gewährleisten.
  • UNDURCHDRINGLICHER SCHUTZ – Begegnen Sie Anwendungen mit abrasiven Partikeln mit einer Armaturarchitektur, die eine 100%ige durchgängige HVOF-Beschichtung der Kugeloberfläche ermöglicht. Ohne einen Anfangs- oder Endpunkt ist die Schutzschicht extrem verschleißfest und kann auch bei partikelhaltigen Prozessmedien ohne Beschädigung schließen.
Zertifizierungen
API 6D, Shell TAT, SIL-3-fähig, Firesafe-Konstruktion und flüchtige Emissionen
Anspruchsvolle Anwendungen
Severe Service, Molekularsiebe, Polymere
Material
Chromcarbid, Wolframcarbid oder andere aufgepanzerte Keramikeinsätze
Betriebstemperatur
Bis zu 816 °C (1 500 °F)
Druckstufe
ASME, EN PN
Anschlussart
Geflanscht, angeschweißt, eingeschweißt, Gewinde, Nabe
Absperrklasse
ASME Class 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500
PN 10 – 760
Nennweite
NPS ½ – 42 (DN 15 – 1050)