Yarway-P-P000989

Yarway Serie 5525/5535 Absperrventile

Produktbeschreibung

Kombination aus Ventil und Durchfluss-Regelinstrument mit Spezialmikrometer und Anzeiger zur Einstellung des Ventils auf 1/100 einer Handraddrehung.

Merkmale

  • Stellungsanzeiger mit Mikrometer-Skala gehört zur Standardausrüstung, um genaue und wiederholbare Regeleinstellungen sicherzustellen
  • In Class 800 ASME Druckstufen, mit Gewindeenden (FNPT) und Einsteckschweißenden erhältlich
  • Die Armaturen sind mit vierfachen V-Port-Dichtkegeln erhältlich, um optimale Regelfähigkeiten und optimalen Durchfluss sicherzustellen
  • Alle inneren Oberflächen sind für maximale Dichtheit präzise mechanisch bearbeitet
  • Austauschbare Sitzringe aus gehärtetem, mit Stellite beschichtetem Edelstahl
  • Der Dichtkegel ist für eine präzise, leckagefreie Abdichtung gehärtet, geschliffen und geläppt
  • Der Standardwerkstoff für das Gehäuse ist C-Stahl (ASME SA105) mit 13 % Chrom/Edelstahl-Innengarnitur.
  • GRAFOIL®-Packung als Standard
  • Vollständige Übereinstimmung mit ASME B16.34 und dem ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section I
Zertifizierungen
ASME B31.1
Rohranschluss
Gewindeende, Einsteckschweißende
Anwendung
HRSG, Heizkessel, Kessel, Biomassekessel und Kraftwerkskessel
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
C-Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Einsteckschweißende, Gewindeende
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Ausführung
Absperrventile
Nennweite
DN 40/1-1/2", DN 25/1", DN 15/1/2", DN 32/1-1/4", DN 50/2"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrventil

Dokumentation und Zeichnungen