Yarway-P-P000979

Yarway Serie 5505 Absperrventile mit Abblasfunktion

Produktbeschreibung

Die modernen Konstruktionsmerkmale dieses für hohe Druckabfälle ausgelegte Absperrventil in Eckventilausführung gewähren Qualität und eine lange Betriebsdauer.

Merkmale

  • Klassifiziert nach ASME 800 Limited Class für den Einsatz in allen Anwendungen, die eine Klassifizierung nach 800 Limited Class oder darunter erfordern
  • Abhängig von der gewünschten Durchflussleistung in Nennweiten von 1" mit ⅛", 3/16", ¼" oder 5/16" Blendenweite erhältlich
  • Ein Stellungsanzeiger mit Mikrometer-Skala ermöglicht schnelle, präzise und wiederholbare Einstellungen
  • Rohranschlüsse mit Einsteckschweißende
  • Dichtkegel sowie Kegelsitz sind für eine höhere Beständigkeit gegen Erosion mit Stellite gepanzert
  • Sitzflächen sind für eine sichere Absperrung geschliffen und geläppt und machen somit Anforderungen für doppelte Ventile überflüssig
  • Die integrierte Spindel mit Dichtkegel ist für eine präzise, leckagefreie Abdichtung gehärtet, geschliffen und geläppt
  • Für maximale Regelfähigkeit verläuft der Dichtkegel konisch über den gesamten Ventilhub
  • Der Standardwerkstoff für das Gehäuse ist C-Stahl (ASME SA 105) mit 13 % Chrom/Edelstahl-Innengarnitur
  • Einteiliges, gesenkgeschmiedetes Gehäuse
  • Graphitpackung komplett mit Extrusionssicherungsringen aus geflochtenen Graphitfasern als Standard
  • Alle Armaturen der Serie 5505 bieten eine vollständige Übereinstimmung mit ASME B 16.34 und dem ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section 1
Zertifizierungen
ASME B31.1
Rohranschluss
Einsteckschweißende
Anwendung
Balance of Plant, Biomasseheizkessel und Kraftwerkkessel, Kessel, Heizkessel, HRSG, Allgemeiner Betrieb
Gehäusebauform
Kurze Bauform
Werkstoff
C-Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Einsteckschweißende
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Ausführung
Absperrventile
Nennweite
DN 25/1"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrventil