Yarway-P-P000505

Yarway Hy-Drop 5800 Kesselventil für Oberflächenabschlemmung

Produktbeschreibung

Das Yarway Hy-Drop 5800 Oberflächenabschlemmventil regelt die zerstörerischen Kräfte bei kontinuierlichen Abschlämmanwendungen in Kesselanlagen. Das Hy-Drop Drosselventil ist für kontinuierliches Abschlämmen ausgelegt, eignet sich aber auch für Probenahme, Hochdruckentlüftung, Bypass-Druckentlastung für Kesselzuführungspumpe, Hochdruckabfalldienste im Zusammenhang mit ätzenden und drahtziehenden Eigenschaften sowie für Anwendungen, in denen die Geschwindigkeit ausreicht, um herkömmliche Durchgangs- oder sogar Venturi-Ventile zu zerstören.

Merkmale

  • Drosselung in zwei Bereichen − Primärer Bereich plus einem superweiten Bereich
  • Schnelle Energieableitung − Regelt die zerstörenden Kräfte, die bei Betrieben mit hohen Druckverlusten auftreten können
  • Präzise und wiederholbare Einstellungen − Mikrometer-Skala stellt Einstellgenauigkeit und die Fähigkeit zur positiven Neueinstellung sicher
  • Schneller Kegelaustausch − Ein Austausch-Dichtkegel kann in dasselbe Armaturengehäuse eingesetzt werden, um sie von einer Blendenweite auf eine andere zu konvertieren
  • Geführter Dichtkegel – eliminiert Ventilvibrationen und -flattern
  • Loser Dichtkegel: Ausführung ermöglicht mehrere Sitzpositionen und gewährleistet eine formschlüssige Ausrichtung der Sitz- und Kegelflächen Dies bietet einen sicheren Schutz gegen frühzeitige Ausfälle aufgrund von „Einschleifungen“ zwischen Sitz und Dichtkegel, die bei Armaturen mit integrierter Spindel/Dichtkegel-Bauweise auftreten können
  • Dichtkegel mit Doppelfunktion – separate Flächen für Absperrung und Drosselung
  • Sitz aus Stellite – korrosions- und drahtbeständig
  • Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem : Zum Schneiden eines neuen Sitzes ohne Ausbau aus dem Leitungssystem kann das Yarway Sitz-Werkzeug verwendet werden
  • Fähigkeit zum Zurücksetzen: Das Hy-Drop® Ventil verfügt über eine Fähigkeit zur positiven Neueinstellung, um Programme für den Mehrfachbetrieb mit genauen Varianten der Durchflussregelung aufzunehmen
  • Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem: Zum Schneiden eines neuen Sitzes ohne Ausbau aus dem Leitungssystem kann das Yarway Sitz-Werkzeug verwendet werden
  • Motorbetätigung: Für den Vor-Ort- oder Fernbetrieb
Kritischer Betrieb
Flash-Verdampfung, Kavitation
Anwendungen
Abschlämmen der Kesseloberfläche, Umwälzen der Zentrifugalpumpe usw.
Durchfluss-Charakteristika
Linear
Werkstoff
Kohlenstoffstahl, Metall, Stahl
ASME-Absperrklasse
Klasse V (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1, 1 1/4, 1 1/2 / DN 25, 32, 40
Ventiltyp
Durchgangs-, Eckventile
Zulassungen
ASME B31.1
Eingeschweißt
Einsteckschweißende