Yarway-P-P000489

Yarway Welbond Hochdruck-Absperrventile

Produktbeschreibung

Ohne Ausbau aus dem Leitungssystem reparables Hochdruck-Absperrventil, konstruiert für maximale Nutzungsdauer bei minimalem Wartungsaufwand

Merkmale

  • Schnellste Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem − Einfachere und kostengünstigere Instandsetzung ohne Ausbau aus dem Leitungssystem als bei einem anderen, vergleichbaren Ventil Spindel, Dichtkegel und Packung können schnell über den Bügelaufsatz entfernt werden, und der Sitz wird für eine Aufarbeitung auf einen „neuwertigen Zustand“ vollständig freigelegt
  • Hohe Verlässlichkeit − Einteiliges Gehäuse aus Schmiedewerkstoffen ohne drucktragende bzw. abdichtende Schweißnähte, drucktragende Gewinde bzw. Dichtungen, Gehäuse/Oberteil-Verbindungen oder andere Verbindungsstellen mit ähnlichen Problemen
  • Bessere Langlebigkeit − Robuste Stellite®-Dichtkegel und Sitzringe eliminieren Rissbildung Der extra starke Sitzring gewährt auch ausreichend Material, um die Sitzfläche immer wieder aufzuarbeiten
  • Hohe Durchflussrate − Großzügige Anschlussgrößen und Rückzug des Dichtkegels liegen weit über dem erforderlichen optimalen Durchfluss Diese Funktionen unterstützen beim Minimieren der Durchflussgeschwindigkeit und vermindern somit die erosiven Kräfte, welche die Lebensdauer des Sitzes und Dichtkegels verkürzen
  • Ab Lager erhältlich − Ein umfassendes Lagerprogramm ermöglicht, dass Welbond®-Armaturen für Sie direkt ab Lager erhältlich sind (Einsteckschweißenden sind bei 2½" Standard).
  • Konvertierungsfunktion − Durch die komplette Vorbearbeitung der Armaturengehäuse kann die Sitzausführung mit Rückdichtung auf die andere Ausführung konvertiert werden, indem sie einfach mit einer alternativen Rücksitzbuchse wieder zusammengebaut wird
Zertifizierungen
EU-Druckgeräterichtlinie, India Boiler Registration, ASME B31.1, CE
Rohranschluss
Stumpfschweißende
Anwendung
Hochtemperatur, Allgemeiner Betrieb, Kraft-Wärme-Kopplung, Heizkessel, Kessel, Biomassekessel und Kraftwerkskessel, Balance of Plant, HRSG, Pumpen, Messleitungsarmaturen und Ventilblöcke, Reindampf, Umwandlung von Abfall in Energie, Dampfturbinen
Gehäusebauform
Lange Bauform
Werkstoff
Stahl, C-Stahl
Betriebstemperatur
Hochtemperatur, mehr als 204 °C (400 °F)
Druckstufe
ASME
Prozessanschlussart
Schweißende
Sitz-/Dichtungstyp
Metall-auf-Metall
Dichtheitsklasse
Class V (FCI 70-2)
Konstruktionsgrundlagen
ASME B16.34
Ausführung
Absperrventile
Nennweite
DN 65/2-1/2", DN 80/3", DN 50/2", DN 32/1-1/4", DN 40/1-1/2", DN 15/1/2", DN 25/1"
Nennweitenstandard
NPS
Armaturentyp
Absperrventil

Dokumentation und Zeichnungen