TopWorx™ GO™ Switch Modell 7J mit integrierter Anschlussdose

Produktbeschreibung

Das GO™ Switch Modell 7J vereint zwei bewährte Technologien. Das Modell 7J ist eine Baugruppe bestehend aus Näherungssensor und Anschlussdose, wodurch der Anwender direkt am Sensor terminieren kann und Zeit bei der Neuverdrahtung spart.

iec-ex

Merkmale

  • SPDT-Form-C-Kontakte
  • 2 A/240 VAC, 3 A/120 VAC, 1 A/24 VDC
  • 2,5 mm (0,100 Zoll) Enderfassung
  • Gehäuse aus Edelstahl 316L
  • –50 bis +105 °C (–58 bis +221 °F) Betriebstemperatur
  • 1/2 Zoll NPT- oder M20-Leitungseinführung
  • 5/8 Zoll – 18 oder M18 Montagegewinde
  • Integrierte Ex e Anschlussklemmenleiste

Dokumentation und Zeichnungen