Topworx-P-7I

GO™ Switch Modell 7I

Produktbeschreibung

Das Modell 7I ist das größte der GO Switch Modelle – mit einem längeren Gewinde für die Anzeige des Hubwegendes bei großen Hydraulik- oder Pneumatikzylindern.

iec-ex

Merkmale

  • DPDT-Form-CC-Kontaktanordnung, SPDT-Form-C-Kontaktanordnung
  • 690 bar (10 000 PSI) Gehäuse
  • Hermetisch abgedichtete Kontaktkammer
  • 204 °C (400 °F) Betriebstemperatur
  • Ex-Bereiche Zone 0 oder 1
  • Ex-Bereiche Division 1 oder 2
  • Unterwassergeeignet
  • Steckverbinder mit Schnellkupplung

Dokumentation und Zeichnungen