Topworx-P-73

TopWorx™ GO™ Switch Modell 73

Produktbeschreibung

Die GO™ Switch Modelle 73 und 74 sind die weltweit am meisten eingesetzten und bewährten hebellosen Endschalter ohne externe bewegliche Teile, ohne Federn oder Stößel und ohne Membranelement. Es gibt also keine Teile, die sich abnutzen oder ausfallen können.

iec-ex

Merkmale

  • SPDT-Form-C-Kontaktanordnung
  • 2 A/240 VAC, 3 A/120 VAC, 1 A/24 VDC
  • Gehäuse aus Edelstahl 316L
  • 2,5 mm (0,100 Zoll) Enderfassung
  • Gehäuse aus Edelstahl 316L
  • –50 bis +105 °C (–58 bis +221 °F) Betriebstemperatur
  • 1/2 Zoll NPT- oder M20-Leitungseinführung
  • 5/8 Zoll – 18 oder M18 Montagegewinde

Dokumentation und Zeichnungen