Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Topworx-P-22

TopWorx™ GO™ Switch Modell 22

Produktbeschreibung

Als eine Ausführung mit niedrigerem Profil als das Modell 12 ist das Modell 22 auch mit ATEX/IECEx Zone 1, Ex 'de' druckfester Kapselung und Ex-Klassifizierung mit erhöhter Sicherheit in einer kleineren Bauform erhältlich.

iec-ex

Merkmale

  • SPDT-Form-C-Kontaktanordnung
  • 5 A/240 VAC, 10 A/120 VAC, 3 A/24 VDC
  • Seitliche Erfassung – 3/8 Zoll
  • Edelstahlgehäuse
  • Standard-Betriebstemperatur –40 °C bis +105 °C (–40 °F bis +221 °F)
  • Standard-Zulassungstemperatur -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F)
  • 1/2 Zoll NPT- oder M20-Leitungseinführung
  • Zulassung für Ex-Bereich Zone 1

Dokumentation und Zeichnungen