Tescom-P-VT

TESCOM™ VT pneumatisch betätigtes 3-Wege-Ventil

Produktbeschreibung

Ventile der Serie VT sind 3-Wege-Ventile mit hoher Zykluslebensdauer in kompakter Bauweise. Erhältlich als 3-Wege-Absperrventil mit 2 Stellungen und als 3-Wege-Proportionalventil.
Das 3-Wege-Absperrventil mit 2 Stellungen ist ideal für den Einsatz bei Druckzyklusprüfungen von Komponenten, als Umschaltventil, in Füll- und Entlastungsanwendungen (z. B. zum Füllen von Airbag-Druckspeichern oder Gasfedern) sowie als Not-Aus-System. Geeignet für pneumatische und hydraulische Anwendungen.
Das 3-Wege-Proportionalventil ermöglicht die genaue Steuerung der Mischung oder Konzentration von Hochdruckmedien in Wasserstofftankstellen oder anderen industriellen Misch- oder Verteilanwendungen.

Betriebsdruck
Absperrventil mit 2 Stellungen: 241, 414, 690 bar (3500, 6000, 10 000 psig)
Proportionalventil: 1034 bar (15 000 psig)
Gehäusewerkstoff
Absperrventil mit 2 Stellungen: Edelstahl 316 oder Messing
Proportionalventil: Edelstahl 316L
Innengarnitur aus Metall
Absperrventil mit 2 Stellungen: Edelstahl 316, Edelstahl 17-4, Messing (nur Messinggehäuse)
Proportionalventil: Edelstahl 316L, Edelstahl A286
Ventilsitz
Absperrventil mit 2 Stellungen: ETFE, PCTFE, PEEK, Polyimid
Proportionalventil: Polyimid
O-Ringe
Absperrventil mit 2 Stellungen: Nitril, Perfluorelastomer, FKM, Ethylen-Propylen, Urethan
Proportionalventil: Urethan
Stützringe
Absperrventil mit 2 Stellungen: PTFE für ETFE- und PCTFE-Sitze; PCTFE für PEEK- und Polyimid-Sitze
Proportionalventil: PTFE und PCTFE
Betriebstemperatur
Absperrventil mit 2 Stellungen: Siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Proportionalventil: -34 °C bis +85 °C (+30 °F bis +185 °F)
Anschlussgröße und -art
Absperrventil mit 2 Stellungen: 1/4" und 3/8"; NPTF und SAE
Proportionalventil: 3/8" MP, 9/16" MP
Durchflussrate
Cv = 0,75
Gewicht
2,3 kg (5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Durchflusskoeffizient: Cv = 0,75
  • Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl
  • Wählbare 360-Grad-Anschlusskonfiguration bietet Flexibilität bei eingeschränkten Platzverhältnissen
  • Druckausgeglichene Ventilausführung bietet hohe Lebensdauer bei geringem Platzbedarf
  • 3-Wege-Absperrventil mit 2 Stellungen
    * Hohe Dichtigkeit (blasendicht)
    * Optionales Vorsteuer-Magnetventil
  • 3-Wege-Proportionalventil
    * Alle mediumberührten Teile sind mit Wasserstoffanwendungen kompatibel
    * Automatische Fernbedienung bei Betätigung mit ASCO 605 Baureihe oder TESCOM ER5050 Reglern

Dokumentation und Zeichnungen