Flaschenstationen in Kompaktausführung für ultrahochreine Anwendungen sind VCR-kompatible zentrale Gasversorgungseinheiten für die Druckregelung von hochreinen Analysegasen in Laboreinrichtungen. Je nach Bedarf können diese Einheiten auf eine Ersatzflasche umschalten, um eine ununterbrochene Gasversorgung zu gewährleisten. Kontaktmanometer ermöglichen in Kombination mit einer Anzeige die Überwachung leerer Gasflaschen. Ideal für den Anschluss an die zentrale Gasversorgung und die Verteilung von Gasen in Laboranwendungen geeignet.