Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-M4APHIS-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4AP Instrument Manifold M4APHIS-AMS

ANZ.:

Produktbeschreibung

Two Valve Flange x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS, T Taylor Groove

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung von Instrumenten in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Weniger potenzielle Leckagestellen, weil weniger Teile zusammengebaut werden müssen.
  • Spindelausführung mit frei drehbarer Kugel (Metallsitz) stellt blasendichte Ventilabsperrung ohne „Festfressen“ des Metallsitzes sicher.
  • Einfacher Instrumentenausbau mittels AGCO Montagehalterung. Direkte Verschraubung am Ventilblock ermöglicht den von der Verrohrung unabhängigen Instrumentenausbau und erleichtert dadurch Reparaturen, Wartung und Kalibrierung.
  • Unverzügliche Installation mit der AGCO Montagehalterung, da Ventilblock, Dampfblock, Halterung und jede damit verbundene Verrohrung ohne das Instrument zum Zeitpunkt der Anlagenkonstruktion installiert werden können.
  • Sichere Montage durch die AGCO Montagehalterung. Direkte Unterstützung des Rohrständers durch den Ventilblock verbessert die Stabilität der Instrumentenverrohrung.
  • Anordnung der Packung unterhalb des Spindelgewindes und der Gehäuse-Oberteil-Dichtung unterhalb des Gewindes eliminiert Korrosion durch das Prozessmedium.
  • Geringeres Risiko von Instrumentenschäden. AGCO Montagehalterung ermöglicht das sichere Lagern des Instruments bis zur Endabnahme des Messkreises.

Dokumentation und Zeichnungen