Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11283541

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M3A Instrument Manifold M3AVIS-SG

Produktbeschreibung

Equalizer Manifold Flange Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)

Merkmale

  • Reduzierte Installationskosten von 20 % bis 30 % durch das Zusammenfassen des Instruments in einem Ventilblock, weil mehrere für die Verrohrung notwendige Komponenten eliminiert werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Reduzierte Undichtigkeit durch weniger Montageteile.
  • Frei drehende Spindel mit Kugelende bietet reproduzierbare blasendichte Absperrung des Metallsitzes.
  • Einstellbare Spindelpackung sorgt für leckfreien Betrieb und lange Lebensdauer.
  • Unterhalb des Spindelgewindes liegende Packung verhindert „Festfressen“ und Korrosion des Gewindes.
  • Integrierte harte Rückdichtung schützt gegen Ausblasen der Spindel.
  • Gerollte Spindelgewinde bieten einen festeren, langlebigeren Gewindebereich und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
  • Zwei PTFE- oder Graphitdichtungen sowie 4 x 7/16 in. und 20 x 2½ in. Schrauben aus legiertem Stahl mit Zink-Kobalt-Beschichtung sind für die Montage standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Dokumentation und Zeichnungen