Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-11156420

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation SeriesM9 Block and Bleed M9VIS-44-SG

Produktbeschreibung

Block and Bleed Metal/Soft Seat Isolation Valve with Screwed Connection

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT x 1/2" MNPT
Packing
PTFE
NACE Sour Gas
Sour Gas (NACE)2003
Orifice
0.136" (3.5mm) orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Merkmale

  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Einfach einstellbare Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Entlüftungskegel mit Metallsitz ermöglicht sicheres Druckablassen, ohne Gewindeverbindungen zu beschädigen.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder Entfernen im Betrieb und bietet eine metallische zweite Spindeldichtung in vollständig geöffneter Ventilposition.
  • ENC-beschichteter Edelstahl 316 verhindert Kaltverschweißen oder Einfrieren der Spindelgewinde.
  • Spindel, Oberteil und NPT-Außengewinde aus Walzstahl bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Handgriffausführung aus einem Stück verhindert Verlust durch Vibration während einer Wartung.
  • Weich- oder Metallsitz ermöglicht blasendichte Absperrung und kann einfach vor Ort ersetzt werden.
  • Verlängerte Ventillebensdauer: Beschädigter Weichsitz kann ausgebaut werden, mit dem Resultat eines Ventils mit Metallsitz.

Dokumentation und Zeichnungen