Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-m4ap-m4tp

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell M4AP/M4TP Differenzdruck-Ventilblock

Produktbeschreibung

Ventilblöcke mit zwei Ventilen mit Absperr- und Entlüftungsfunktion für indirekte und direkte Montage und statische Drücke bis zu 6 000 psig (414 barg)

Produkte

Search
1-10 von 100 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Kosteneinsparungen von 20–30 % durch Zusammenfassung von Instrumenten in einem Ventilblock, weil mehrere Teile entfallen, die in herkömmlichen Verrohrungsmethoden verwendet werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Weniger potenzielle Leckagestellen, weil weniger Teile zusammengebaut werden müssen.
  • Spindelausführung mit frei drehbarer Kugel (Metallsitz) stellt blasendichte Ventilabsperrung ohne „Festfressen“ des Metallsitzes sicher.
  • Einfacher Instrumentenausbau mittels AGCO Montagehalterung. Direkte Verschraubung am Ventilblock ermöglicht den von der Verrohrung unabhängigen Instrumentenausbau und erleichtert dadurch Reparaturen, Wartung und Kalibrierung.
  • Unverzügliche Installation mit der AGCO Montagehalterung, da Ventilblock, Dampfblock, Halterung und jede damit verbundene Verrohrung ohne das Instrument zum Zeitpunkt der Anlagenkonstruktion installiert werden können.
  • Sichere Montage durch die AGCO Montagehalterung. Direkte Unterstützung des Rohrständers durch den Ventilblock verbessert die Stabilität der Instrumentenverrohrung.
  • Anordnung der Packung unterhalb des Spindelgewindes und der Gehäuse-Oberteil-Dichtung unterhalb des Gewindes eliminiert Korrosion durch das Prozessmedium.
  • Geringeres Risiko von Instrumentenschäden. AGCO Montagehalterung ermöglicht das sichere Lagern des Instruments bis zur Endabnahme des Messkreises.

Dokumentation und Zeichnungen