Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-m3a

TESCOM™ Anderson Greenwood Messumformer Modell M3A Differenzdruck-Ventilblock

Produktbeschreibung

Ein kompakter Ventilblock mit einem Ventil mit PTFE-Packung. Dieses einzelne Ventil dient zum Ausgleich eines Differenzdruck-Messumformers bei Drücken bis zu 6 000 psig / 414 barg.

Produkte

Search
1-3 von 3 Produktergebnissen
:

Merkmale

  • Reduzierte Installationskosten von 20 % bis 30 % durch das Zusammenfassen des Instruments in einem Ventilblock, weil mehrere für die Verrohrung notwendige Komponenten eliminiert werden.
  • Kompakte Ausführung mit minimalem Platzbedarf für Betrieb und Installation.
  • Reduzierte Undichtigkeit durch weniger Montageteile.
  • Frei drehende Spindel mit Kugelende bietet reproduzierbare blasendichte Absperrung des Metallsitzes.
  • Einstellbare Spindelpackung sorgt für leckfreien Betrieb und lange Lebensdauer.
  • Unterhalb des Spindelgewindes liegende Packung verhindert „Festfressen“ und Korrosion des Gewindes.
  • Integrierte harte Rückdichtung schützt gegen Ausblasen der Spindel.
  • Gerollte Spindelgewinde bieten einen festeren, langlebigeren Gewindebereich und verlängern die Lebensdauer des Ventils.
  • Zwei PTFE- oder Graphitdichtungen sowie 4 x 7/16 in. und 20 x 2½ in. Schrauben aus legiertem Stahl mit Zink-Kobalt-Beschichtung sind für die Montage standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Dokumentation und Zeichnungen