Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..
Tescom-P-h7hp

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation H7HP handbetätigte Ventile

Produktbeschreibung

Handbetätigtes Ventil mit 4,8 mm (3/16 Zoll)-Öffnung und Hartsitz nach ASME B31.1 oder B31.3 gemäß MSS-SP-105

Merkmale

  • Graphit-Spindelpackung für den Betrieb bei hohen Temperaturen.
  • Frei schwenkende Kugelspindel aus Edelstahl verhindert die Beschädigung der Sitzfläche und sorgt somit für eine perfekte Ausrichtung und eine blasendichte Absperrung.
  • Einteiliger Handgriff verhindert Verluste durch Vibration oder Wartung.
  • Gerollte Spindelgewinde verhindern das „Festfressen“ und verlängern die Lebensdauer des Ventils. Spindel verfügt über eine Hochglanz-Oberfläche, um den Verschleiß der Packung zu minimieren.
  • Bauweise mit Rückdichtung bietet eine zweite Spindelabdichtung und verhindert das unbeabsichtigte Ausblasen (Blowout) der Spindel unter Druck.
  • Voller Druck- und Temperaturbereich bis ASME Class 2500.
  • Patentierte Oberteilsperre verhindert unbeabsichtigtes Lösen der Abdichtung zwischen Oberteil und Gehäuse und ermöglicht Wand- bzw. Schalttafelmontage ohne zusätzliche Bauteile.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet eine zuverlässige Abdichtung.
  • Oberfläche des reparierbaren Metallsitzes kann im drucklosen Zustand aufgearbeitet werden, ohne das Ventil aus der Rohrleitung entfernen zu müssen.
  • Konstruktionswerkstoffe sind entspr. ASME B31.1 oder B31.3 ausgelegt.
  • Unterschiedliche optionale Anschlüsse.

Dokumentation und Zeichnungen