Tescom-P-H7-H71

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Serie H7/H71 Handventile

Produktbeschreibung

Die Ventile der Serie H7 wurden für eine sichere, reproduzierbare blasendichte Absperrung, einfache Wartung und eine lange, störungsfreie Lebensdauer entworfen. Die Serie H71 wurde entworfen, um den steigenden Drücken bei der Öl- und Gasproduktion standzuhalten und blasendichtes Schließen in schwierigen Einsatzbedingungen zu garantieren.

Produkte

Search
1-10 von 128 Produktergebnissen
:
Werkstoffe
C-Stahl, Edelstahl 316, Monel®, Hastelloy®
Ventilsitze
Metall
Anschlüsse
1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll NPT
Druck (max.)
H7: 414 barg (6000 psig)
H71: 689 barg (10000 psig)
Temperatur (max.)
H7: 538 °C (1000 °F)
H71: 260 °C (500 °F)
Temperatur (min.)
316 Oberteilbaugruppe: –57 °C (–70 °F)

Merkmale

  • Spindel mit Kugelende eliminiert das „Festfressen“ des Sitzes und bietet blasendichte Absperrung sowie eine lange Lebensdauer. Gehärtete, nicht-drehende Kugel sorgt für ein perfekt ausgerichtetes Schließen.
  • Packung unterhalb der Gewinde verhindert Auswaschung von Schmiermitteln, Gewindekorrosion, Prozessverunreinigung und „Festfressen“.
  • Einfach einstellbare PTFE-Packung verringert die Abschaltzeiten für Auswechselungen und erhöht die Ventillebensdauer.
  • Staubabdeckung schützt die Spindel vor Verunreinigungen durch Schmiermittel.
  • Sicherheitsrückdichtung verhindert Ausblasen der Spindel oder versehentliches Entfernen und bietet in vollständig geöffneter Ventilposition eine metallische zweite Spindelabdichtung.
  • ENC-beschichtete Spindel aus Edelstahl 316 verhindert „Festfressen“ und Vereisung des Spindelgewindes. CS-Ventile verfügen über eine Spindel aus Edelstahl 303 für „hart-auf-weich“-Kontakt, um „Festfressen“ zu verhindern.
  • Gerollte Spindel- und Oberteilgewinde bieten zusätzliche Festigkeit.
  • Hochglanz-Spindeloberfläche im Packungsbereich sorgt für einen reibungslosen Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Packung.
  • Metallische Gehäuse/Oberteil-Dichtung in konstanter Kompression verhindert Korrosion des Oberteilgewindes, beseitigt Zugbruchgefahr und bietet eine zuverlässige Abdichtung.
  • Oberfläche des Metallsitzes kann wieder aufgearbeitet werden, um die Lebensdauer zu verlängern.

Dokumentation und Zeichnungen